Italia - Italiano

Philips Clearflood gen2

Clearflood gen2: la soluzione TCO ottimizzata per aree generali e impianti sportivi amatoriali

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Questa nuova generazione della gamma Clearflood porta il costo totale di proprietà del tuo progetto a un livello superiore. La gamma è disponibile in 3 dimensioni (BVP655, BVP656, BVP657) con diverse opzioni di finitura e manutenzione. Usa il motore di illuminazione di cui è dotato il nostro proiettore di punta per spazi all'aperto e impianti sportivi dilettantistici. Questo motore di illuminazione è ottimizzato per le applicazioni sportive e per grandi spazi come hub logistici, parcheggi all'aperto e aree di stoccaggio. Ora un approccio progettuale innovativo consente la disponibilità di opzioni connesse come la presa SR, completamente integrata nell'alloggiamento del proiettore, e un multisensore sulla staffa. La gamma di prodotti è compatibile con i sistemi Interact.

Vantaggi

  • Costo totale di proprietà ottimizzato grazie a un buon equilibrio tra investimento iniziale e costi operativi

  • Compatibile con i sistemi Interact

Caratteristiche

  • Dispone di un motore di illuminazione e ottica dedicati per Sport & Grandi Aree

  • 3 diverse dimensioni (BVP655, BVP656, BVP657)

Applicazioni

  • Stadi e impianti sportivi
  • Aeroporti
  • Produzione
  • Magazzini
  • Porto

Download