Italia - Italiano

Philips Clearflood gen2, 172 W, 25220 lm, 4000 K, CRI70, Asimmetrica, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU

Descrizione prodotto

Alluminio, Alluminio, Unità di alimentazione, 25220 lm, 172 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, 6/8 kV, Unità di connessione 3 poli

Codice d'ordine: 912300060552
Codice d'ordine completo: 872016979613300