Philips Clearflood gen2, 530 W, 73580 lm, 4000 K, CRI70, Asimmetrica, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Descrizione prodotto

Alluminio, Alluminio, Unità di alimentazione, 73580 lm, 530 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, 6/8 kV, Unità di connessione 3 poli

Codice d'ordine: 912300060567
Codice d'ordine completo: 872016979628700

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Numero di riduttori
    3 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Signify Circle

Download