Philips Proiettore GreenSpace Evo, 58 W, 7400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Riflettore rettangolare in metallo ad alta riflessione, Bianco
ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481
Descrizione prodotto
Policarbonato, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 7400 lm, 58 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Riflettore rettangolare in metallo ad alta riflessione, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario
Specifiche
- Numero di riduttori 2 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni