Italia - Italiano

Philips Proiettore GreenSpace Evo, 44 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Riflettore rettangolare in metallo ad alta riflessione, Bianco

ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 5400 lm, 44 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Riflettore rettangolare in metallo ad alta riflessione, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario

Codice d'ordine: 910505104623
Codice d'ordine completo: 872016983510800

Specifiche

  • Numero di riduttori
    2 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto