Italia - Italiano

Philips Proiettore GreenSpace Evo, 58 W, 7600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Nero

ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482

Descrizione prodotto

Policarbonato, Nero, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 7600 lm, 58 W, 131 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario

Codice d'ordine: 910505104621
Codice d'ordine completo: 872016983508500

Specifiche

  • Numero di riduttori
    2 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto