Italia - Italiano

Philips Proiettore GreenSpace Evo, 59 W, 8000 lm, 3000 K, Fascio largo, Bianco

ST333X2 39S/830 PSU WB WH481

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Fascio largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario

Codice d'ordine: 910505104620
Codice d'ordine completo: 872016983507800

Specifiche

  • Numero di riduttori
    2 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto