Philips Proiettore GreenSpace Evo, 44 W, 5800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Nero
ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482
Descrizione prodotto
Policarbonato, Nero, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 5800 lm, 44 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario
Specifiche
- Numero di riduttori 2 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni