Philips Proiettore GreenSpace Evo, 40 W, 5400 lm, 3000 K, Fascio largo, Bianco
ST333X2 27S/830 PSU WB WH481
Descrizione prodotto
Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Fascio largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario
Specifiche
- Numero di riduttori 2 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni