Philips Proiettore GreenSpace Evo, 28 W, 4000 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Fascio largo, Grigio
ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482
Descrizione prodotto
Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Fascio largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni