Italia - Italiano

Philips Proiettore GreenSpace Evo, 28 W, 3700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Riflettore rettangolare in metallo ad alta riflessione, Nero

ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482

Descrizione prodotto

Policarbonato, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 3700 lm, 28 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Riflettore rettangolare in metallo ad alta riflessione, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505104611
Codice d'ordine completo: 872016959098400

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto