Italia - Italiano

Philips Proiettore GreenSpace Evo, 28 W, 4000 lm, 3000 K, Fascio largo, Bianco

ST333T 39S/830 PSU WB WH481

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Fascio largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505104609
Codice d'ordine completo: 872016959096000

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto