Italia - Italiano

Philips Proiettore GreenSpace Evo, 20.5 W, 2400 lm, 5000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio medio, Bianco

ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Driver wireles Interact System Ready, 2400 lm, 20.5 W, 117 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505104608
Codice d'ordine completo: 872016959095300

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto