Italia - Italiano

Philips Proiettore GreenSpace Evo, 28.5 W, 2700 lm, 2200 K, Wireless, Interact Ready, Fascio medio, Bianco

ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Driver wireles Interact System Ready, 2700 lm, 28.5 W, 94.5 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505104607
Codice d'ordine completo: 872016959094600

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto