Philips Proiettore GreenSpace Evo, 23.5 W, 2600 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Fascio medio, Bianco
ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481
Descrizione prodotto
Policarbonato, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 2600 lm, 23.5 W, 111 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni