Philips Proiettore GreenSpace Evo, 18.8 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Grigio
ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482
Descrizione prodotto
Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 2800 lm, 18.8 W, 149 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni