Italia - Italiano

Philips Proiettore GreenSpace Evo, UltraEfficient, 17.4 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Bianco

ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 2700 lm, 17.4 W, 155 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505104601
Codice d'ordine completo: 872016959088500

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto