Philips Proiettore GreenSpace Evo, 21 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Riflettore rettangolare in metallo ad alta riflessione, Nero
ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482
Descrizione prodotto
Policarbonato, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 2700 lm, 21 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Riflettore rettangolare in metallo ad alta riflessione, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni