Philips Proiettore GreenSpace Evo, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi, Nero
ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482
Descrizione prodotto
Policarbonato, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni