Philips Proiettore GreenSpace Evo, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Fascio stretto, Bianco
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481
Descrizione prodotto
Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Fascio stretto, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni