Philips Proiettore GreenSpace Evo, 20.5 W, 2200 lm, 2200 K, Wireless, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Nero
ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482
Descrizione prodotto
Policarbonato, Nero, Driver wireles Interact System Ready, 2200 lm, 20.5 W, 107 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni