Philips Proiettore GreenSpace Evo, 18.8 W, 1900 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Nero
ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482
Descrizione prodotto
Policarbonato, Nero, Driver wireles Interact System Ready, 1900 lm, 18.8 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni