Philips Ledinaire Plafone, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19
SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC
Descrizione prodotto
1200x200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 3400 lm, 34 W, 100 lm/W, 4000 K, SDCM<5, UGR19, Angolo del fascio 90°, Opale, Acrilato e policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Valore
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Unclassified