Italia - Italiano

Philips CoreLine Fastset, Plafone, 34 W, L1160 mm, 4800 lm, 4000 K

SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160

Descrizione prodotto

L1160 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 4800 lm, 34 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Opale, Opale, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Cablaggio passante 3 fasi

Codice d'ordine: 911401841185
Codice d'ordine completo: 872016951013599

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 txt 3.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401841185 it_IT pdf 495.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Immagini

Product-Photographs-911401841185_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401841185_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 IES
File di revisione
Revit file - 911401841185 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 48S 840 PSU TW3 PI5 L1160 911401841185 pdf 608.3 kB