Philips 840 bianco neutro, Unità di alimentazione (On/Off), IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65 OC
Descrizione prodotto
600x600 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opale, Vetro temprato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento II, Connettore a vite
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile Sì
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni