Italia - Italiano

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP20/54

CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54

Descrizione prodotto

600x600 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opale, Polimetilmetacrilato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo 0,75 m senza spina

Codice d'ordine: 910503910175
Codice d'ordine completo: 871869607291200

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
  • Sorgente luminosa sostituibile
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download