Italia - Italiano

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 55 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

CR350B LED60S/840 PSD W60L60

Descrizione prodotto

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6000 lm, 55 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio largo, Trasparente, Vetro, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 912401483361
Codice d'ordine completo: 871869979714000