Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200

Descrizione prodotto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Filo a 5 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore plug-in 5 poli compatibile Wieland/Adels, Zona 2 e 22

Codice d'ordine: 910925868704
Codice d'ordine completo: 871951462764200