Italia - Italiano

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 14.4 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08

WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700

Descrizione prodotto

Waterproof, L700 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 2300 lm, 14.4 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 910925867703
Codice d'ordine completo: 871951410958200