Italia - Italiano

Philips Ledinaire Stagna WT065C

Efficienza, convenienza e prestazioni

Prodotti

Prodotto Compara
112
1.800
4000
16
31
109
2.400
4000
22
31
109
4.800
4000
44
31
113
3.500
4000
31
31
128
6.800
4000
53
31
137
7.400
4000
54
31
109
109
2.400
4000
22
31
109
109
4.800
4000
44
31

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La gamma Ledinaire Waterproof offre prestazioni e durata superiori a un prezzo conveniente. Apparecchi di illuminazione LED adatti a gestire le tue esigenze quotidiane, puoi utilizzarli in un'ampia varietà di ambienti.

Vantaggi

  • Apparecchio per illuminazione robusto e a tenuta stagna

  • Qualità testata Philips

Caratteristiche

  • Disponibile in più lunghezze e livelli di luminosità (fino a 8400 lm, 1,80 m)

  • Staffe di montaggio a soffitto e ganci di sospensione inclusi come accessori

Applicazioni

  • Magazzini
  • Parcheggi al coperto
  • Produzione

Download