Philips Ledinaire Stagna WT065C, (in brown Eco Packaging), 22 W, L1200 mm, 2400 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready

WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 ELR BN

Descrizione prodotto

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 2400 lm, 22 W, 109 lm/W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 4 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 911401870385
Codice d'ordine completo: 872016951509399

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Valore
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
  • Periodo di garanzia
    3 anni
  • Rating di sostenibilità
    -

Download