Philips Trunking CoreLine gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Fascio stretto, Smerigliata, Bianco, IP20
LL243X 160S/840 NE PSU NB BV WH
Descrizione prodotto
Basic (stand alone) version, L3400 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione (On/Off), 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio stretto, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Unclassified