Philips Trunking CoreLine gen2.5, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Fascio stretto, Smerigliata, Bianco, IP20

LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH

Descrizione prodotto

UltraEfficient, L3400 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio stretto, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli

Codice d'ordine: 910925870138
Codice d'ordine completo: 872016947464200

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download