Italia - Italiano

Philips Trunking CoreLine gen2.5, UltraEfficient, 82 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, Fascio largo, Smerigliata, Bianco, IP20

LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Descrizione prodotto

UltraEfficient, L3400 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione (On/Off), 16000 lm, 82 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 910925870135
Codice d'ordine completo: 872016947461100

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download