Philips LuxSpace PoE

LuxSpace PoE - Apparecchio intelligente a risparmio energetico compatibile con sistemi di illuminazione connessa

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Grazie alla tecnologia Power-over-Ethernet (PoE), LuxSpace PoE riceve alimentazione e dati tramite un singolo cavo Ethernet standard, eliminando l'esigenza di utilizzare cablaggio separato per l'alimentazione. Con il semplice clic di un connettore, gli apparecchi LuxSpace PoE diventano parte di un sistema completo e integrato di illuminazione connessa, offrendo straordinarie esperienze di illuminazione e valore che va oltre l'illuminazione. Un sistema integrato di illuminazione e controllo offre agli utenti degli uffici il controllo personale delle loro impostazioni di luce preferite tramite un'app per smartphone appositamente progettata. Grazie a sensori integrati, gli apparecchi LuxSpace PoE sono in grado di tenere traccia di tipi di attività, livelli di luce naturale e, nell'immediato futuro, di umidità, CO2, temperatura o altri dati. Questi dati consentono ai responsabili degli impianti di acquisire una comprensione approfondita delle attività dell'edificio, aiutandoli a ottimizzare l'offerta di risorse, migliorare l'esperienza e il rendimento degli occupanti e supportare una migliore gestione degli asset.

Vantaggi

  • Illuminazione a LED e sistema di controllo con costo totale di proprietà rivoluzionario, con riduzione dei costi di installazione di circa il 25% e dei costi di messa in servizio di circa il 50%

  • Applicazioni software che ottimizzano processi di lavoro, comfort e utilizzo e gestione degli asset

Caratteristiche

  • Raccolta dei dati sull'utilizzo dell'edificio tramite i sensori degli apparecchi

  • Controllo personale delle impostazioni che regolano illuminazione e temperatura

Applicazioni

  • Illuminazione generale per gli edifici adibiti a uffici

Download