Philips LuxSpace PoE, 10.6 W, D150 mm, 1350 lm, 3000 K, Power over Ethernet, Riflettore speculare C, IP20
DN560B LED12S/830 POE-E C WH
Descrizione prodotto
D150 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Controller per apparecchi per illuminazione con tecnologia Power-over-Ethernet (PoE), 1350 lm, 10.6 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Riflettore speculare C, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo