Philips LuxSpace PoE, 9.8 W, D150 mm, 1350 lm, 4000 K, Power over Ethernet, Riflettore speculare C, IP20
DN560B LED12S/840 POE-E C WH
Descrizione prodotto
D150 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Controller per apparecchi per illuminazione con tecnologia Power-over-Ethernet (PoE), 1350 lm, 9.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Riflettore speculare C, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo