Philips LuxSpace Compact, da incasso, downlight, UltraEfficient, 37.5 W, D200 mm, 5900 lm, 4000 K, DALI, Riflettore speculare C
DN610B 60S/840UE PSD-E C WH
Descrizione prodotto
downlight, D200 mm, Plastica, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 5900 lm, 37.5 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Montaggio Incasso
- Tier Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia 5 anni