Italia - Italiano

Philips LuxSpace Compact, da incasso, downlight, UltraEfficient, 13.4 W, D200 mm, 2500 lm, 4000 K, UGR19, Riflettore speculare C, Opale, IP20/54

DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO

Descrizione prodotto

downlight, D200 mm, Plastica, Bianco, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2500 lm, 13.4 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Riflettore speculare C, Opale, Vetro, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II

Codice d'ordine: 910505104696
Codice d'ordine completo: 872016983583200

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Specifiche tecniche
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto