Philips Downlight a incasso Ledinaire
È la soluzione ideale per installatori e clienti grazie alla riduzione dell'abbagliamento e per il fatto che, pur essendo una sorgente luminosa poco visibile, produce comunque un livello sufficiente di lux.
Prodotti
Prodotto | Compara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
96,00 | 1.200 | 3000 | 12 | 19 | |||
96,00 | 1.200 | 4000 | 12 | 19 | |||
94,00 | 2.400 | 3000 | 24 | 19 | |||
94,00 | 2.400 | 4000 | 24 | 19 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Il nuovo downlight a incasso LEDINAIRE offre un'eccellente qualità della luce, alta efficacia e comfort visivo. È disponibile in due versioni, con due opzioni di lumen e due CCT per adattarsi a varie applicazioni. È la migliore scelta professionale per le installazioni di illuminazione quotidiane
Vantaggi
Luce intensa e comfort visivo
Significativo risparmio energetico
Caratteristiche
Il fattore di forma a incasso garantisce luce sufficiente e comfort visivo
Alta efficienza e risparmio energetico: 100 lm/"