Philips Downlight a incasso Ledinaire, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Angolo del fascio 60°, Nero, IP20/54
DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU
Descrizione prodotto
D150 mm, Metallo-Plastica, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Angolo del fascio 60°, Opaca, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli