Philips Downlight a incasso Ledinaire, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Angolo del fascio 60°, Nero, IP20/54
DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU
Descrizione prodotto
D200 mm, Plastica, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Angolo del fascio 60°, Opaca, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli