Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D215 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI, Opale, IP20/44
DN145B LED20S/830 PSD-E II WH
Descrizione prodotto
D215 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Opale, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Montaggio Incasso
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni