Italia - Italiano

Philips Ledinaire High-bay, 185 W, D355 mm, 28000 lm, 4000 K, Fascio largo, IP65, IK06

BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR

Descrizione prodotto

D355 mm, Alluminio pressofuso, Grigio, Rivestimento a polvere singolo strato, A sospensione, Emissione luminosa costante, 28000 lm, 185 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 911401565244
Codice d'ordine completo: 872016976137700

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
    No
  • Tier
    Valore
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401565244 it_IT pdf 399.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Immagini

Product-Photographs-911401565244_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401565244_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR ies 986 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Verified EPD Ledinaire BY022P pdf 1020.9 kB