Italia - Italiano

Philips Ledinaire High-bay, 133 W, D319 mm, 20000 lm, 4000 K, Fascio largo, IP65, IK06

BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR

Descrizione prodotto

D319 mm, Alluminio pressofuso, Grigio, Rivestimento a polvere singolo strato, A sospensione, Emissione luminosa costante, 20000 lm, 133 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 911401565144
Codice d'ordine completo: 872016976136000

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Valore
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto