Philips Ledinaire High-bay, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Fascio largo, IP65, IK06
BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR
Descrizione prodotto
D273 mm, Alluminio pressofuso, Grigio, Rivestimento a polvere singolo strato, A sospensione, Emissione luminosa costante, 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Cavi a terminali liberi
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag No
- Tier Valore
- Periodo di garanzia 5 anni