Italia - Italiano

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Angolo del fascio 55°, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio basalto (RAL7012), Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Superficie, A sospensione, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Sensore SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angolo del fascio 55°, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK05 | 0,7 J, Classe di isolamento I, Connettore a vite

Codice d'ordine: 911401556545
Codice d'ordine completo: 872110330671500

Specifiche

  • Numero di riduttori
    2 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 txt 5.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401556545 it_IT pdf 544.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122X SIA pdf 16.3 MB

Immagini

Product-Photographs-911401556545_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401556545_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 IES
File di revisione
Revit file - 911401556545 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB