Philips KeyLine, da superficie e sospese, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH
Descrizione prodotto
L1200 mm; H70 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4000 lm, 31 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Angolo del fascio asimmetrico, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Tier Performance
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità -