Italia - Italiano

Philips TrueLine, con montaggio a incasso, 30.5 W, 1410x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV

Descrizione prodotto

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale, 4300 lm, 30.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Ottica strutturata, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 910505103124
Codice d'ordine completo: 871951497188200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV txt 5.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505103124 it_IT pdf 420.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Immagini

Product-Photographs-910505103124_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505103124_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV IES
File di revisione
RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV 910505103124 ZIP
Dialux
ULD File - RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV ULD
Relux
ROLF File - RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV ROLFZ
LDT
LDT File - RC532B 43S/940 DEIA W8L141 PCV LDT