Italia - Italiano

Philips Accessory, Bianco

Descrizione prodotto

Philips Accessory, Bianco

Codice d'ordine: 911401807987
Codice d'ordine completo: 872016975216099

Specifiche

  • Lunghezza complessiva
    1.215,5 mm
  • Larghezza complessiva
    315,5 mm
  • Altezza complessiva
    78,5 mm
  • Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
    79 x 316 x 1216 mm
  • Materiale
    Alluminio
  • e una gestione termica
    -
  • Codice di protezione dagli impatti meccanici
    -
  • Colore accessori
    Bianco
  • Peso netto (Pezzo)
    1,260 kg

Download

Famiglia

Prodotto